ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
ハイリッターポンプ
工進
手廻しポンプ
工進
  • <
  • >

フロン回収 フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット

通常単価(税別)
296,212円
税込単価
325,833円
通常出荷日:2日目

【特長】・フルオロカーボン回収装置カーエアコンキットです・冷媒回収装置(TA110XZ)×1、1/4″...

詳細を確認
  • トラスココード
    274-1209
  • JANコード
    4528422462603
  • 気体回収能力(g/分)
    210(R134a)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA110XZG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA110XZGの仕様・寸法情報

トラスココード
274-1209
JANコード
4528422462603
気体回収能力(g/分)
210(R134a)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA110XZG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296,212円
( 325,833円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルオロカーボン回収装置カーエアコンキットです
・冷媒回収装置(TA110XZ)×1、1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2
・1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1、インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2
・R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1
・R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1
・R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1、フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2、回収機用ワゴン(TA111WA)×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロン回収 フルオロカーボン回収装置カーエアコンキットの型番TA110XZGのページです。 型番TA110XZGに関する仕様情報を記載しております。
フロン回収 フルオロカーボン回収装置カーエアコンキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロン回収 フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット
フロン回収 フルオロカーボン回収装置
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
フロン回収装置
フロン回収 回収機用キャリングケース
冷媒回収装置 ツインストーム
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格296,212円429,784円173,236円256,868円15,772円224,420円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目5日目
トラスココード274-1209274-1214118-4004253-1171274-4284698-6169
JANコード452842246260345284224680564528422370656452842245770845284224707524528422568176
気体回収能力(g/分)210(R134a)350(R134a)、280(R410A)210(R134a)、240(R410A)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました