ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフネル(R)オイルブロッター【118個入り】

通常単価(税別)
54,486
税込単価
59,935
通常出荷日:2日目

【特長】・BL-65の増量タイプです

  • トラスココード
    658-1636
  • 質量(g)
    20000.0
  • 横(mm)
    650
  • 厚さ(mm)
    4
  • 縦(mm)
    650
  • ホワイト
  • 油吸収量(L/箱)
    236
  • 油吸収量(L/枚)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BL-65T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (118個入り)

BL-65Tの仕様・寸法情報

トラスココード
658-1636
質量(g)
20000.0
横(mm)
650
厚さ(mm)
4
縦(mm)
650
ホワイト
油吸収量(L/箱)
236
油吸収量(L/枚)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-65T
最小発注数量
1パック

118個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,486
( 59,935 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BL-65の増量タイプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフネル(R)オイルブロッターの型番BL-65Tのページです。 型番BL-65Tに関する仕様情報を記載しております。
タフネル(R)オイルブロッターのレビュー
この商品のレビューはありません

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト