17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)

通常単価(税別)
30,70933,379
税込単価
33,78036,717
通常出荷日:9日目

【特長】・背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします・上わくに電動工具...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    331×254
  • 踏ざん間隔(mm)
    305
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    110
  • 天板色
    シルバー
  • 段高(mm)
    286

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板高さ(m)

収納時全長(m)

段数(段)

設置寸法(mm)奥行

設置寸法(mm)間口

最小発注数量
4989247649035
687-0758
6200.0
0.86
1.435
3
820
529
1個
4989247649042
687-0757
7300.0
1.14
1.740
4
965
563
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,709
( 33,780 )
9日目
33,379
( 36,717 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします
・上わくに電動工具なども載せられて便利です
・上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です
【用途】
・倉庫や現場での作業に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト