17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上わく付き片面昇降式専用脚立 SEK

通常単価(税別)
71,867100,222
税込単価
79,054110,244
通常出荷日:4日目

【特長】・天板が広く、天板に乗って作業可能・上わく頂部に便利な小物用トレー付き・オプションのセーフティ...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    400×500
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    75
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    150

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ステップ数(天板除く)

天板高さ(m)

収納時全長(m)

最小発注数量
4989247602016
623-9374
10300.0
2
0.85
1.9
1個
4989247602023
623-9369
11300
3
1.14
2.2
1個
4989247602030
623-9397
12800.0
4
1.42
2.5
1個
4989247602047
623-9389
14800.0
5
1.71
2.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,867
( 79,054 )
4日目
79,444
( 87,388 )
4日目
88,000
( 96,800 )
4日目
100,222
( 110,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板が広く、天板に乗って作業可能
・上わく頂部に便利な小物用トレー付き
・オプションのセーフティゲート(SLP-SG)を取付けることで背後まで囲うことができ、転落リスクの軽減に繋げます
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上わく付き片面昇降式専用脚立 SEKのレビュー
この商品のレビューはありません

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト