ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

手動上下昇降テレビスタンド (カメラ台、大型キャスター付き)

通常単価(税別)
62,096円
税込単価
68,306円
通常出荷日:5日目

【特長】・32~75型まで対応しています・VESA規格200×100、200×200、200×300、...

詳細を確認
  • ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
  • W500には対応しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CR-PL61BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-PL61BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887196977
色
ブラック
質量(g)
22000.000
トラスココード
702-8501
材質1
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質2
ケーブルフック:プラスチック
材質3
キャスター:スチール+PP+PVC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-PL61BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,096円
( 68,306円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・32~75型まで対応しています
・VESA規格200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400に対応しています
・ディスプレイを取り付けたまま、専用ハンドルで上下昇降が可能です
・ブラケット中心位置を1195~1595mmの間で無段階で可動します
・昇降用ハンドルはネジで固定でき、いたずら防止、不用意に回らない安心・安全設計になっています
・テレビ会議用カメラを設置できるスタンド付きです
・取り外して使用することも可能です
・±10°のチルト機能があり、画面を見やすい角度に調整が可能です
・長時間の視聴でも疲れにくくなります
【材質】
・本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・ケーブルフック:プラスチック
・キャスター:スチール+PP+PVC

ご注意

  • ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
  • W500には対応しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動上下昇降テレビスタンド (カメラ台、大型キャスター付き)の型番CR-PL61BKのページです。 型番CR-PL61BKに関する仕様情報を記載しております。
手動上下昇降テレビスタンド (カメラ台、大型キャスター付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動上下昇降テレビスタンド (カメラ台、大型キャスター付き)
スマートフォン用車載ホルダー(手帳型ケース対応・オンダッシュタイプ)
デスク用昇降台
調整付きディスプレイスタンド
テレビ壁掛け金具
ディスプレイスタンド 昇降タイプ 10段階
メーカーサンワサプライサンワサプライキングジムミスミSTAR TECHエレコム
通常価格62,096円3,811円27,555円12,000円 -20,883円11,744円
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目4日目1日目
JANコード49698871969774969887212578----
色ブラック-----
質量(g)22000.000118.000----
トラスココード702-8501202-1197----
材質1本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました