ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル照度計 LED照明対応

通常単価(税別)
12,722円
税込単価
13,994円
通常出荷日:11日目

【特長】・LED照明の測定ができます。・受光部が270°回転するので受光しやすい角度に調整できます。・...

詳細を確認
  • JANコード
    4960910787513
  • トラスココード
    688-9466
  • 奥行(mm)
    38
  • 高さ(mm)
    185
  • 測定範囲(lx)
    0~199900
  • 幅(mm)
    68
  • 分解能(lx)
    0~199.9:0.1、1~1999:1、10~19990:10、100~199900:100
  • 質量(g)
    175.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

78751
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

78751の仕様・寸法情報

JANコード
4960910787513
トラスココード
688-9466
奥行(mm)
38
高さ(mm)
185
測定範囲(lx)
0~199900
幅(mm)
68
分解能(lx)
0~199.9:0.1、1~1999:1、10~19990:10、100~199900:100
質量(g)
175.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
78751
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,722円
( 13,994円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED照明の測定ができます。
・受光部が270°回転するので受光しやすい角度に調整できます。
・測定値の固定ができるホールド機能付きです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計 LED照明対応の型番78751のページです。 型番78751に関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計 LED照明対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 LED照明対応
デジタル風速計 最高・最低 熱線式
セパレート式デジタル照度計
照度計 アイヘルス
デジタル紫外線強度計 セパレート式
標準液 酸校正用 pH4.01、pH7.01(3組入)
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格12,722円16,920円7,454円4,502円20,145円2,843円
通常出荷日11日目4日目1日目1日目在庫品1日目1日目
JANコード49609107875134960910790049--49609107864244960910730335
トラスココード688-9466704-4096397-9431404-6366--
奥行(mm)3840----
高さ(mm)185200----
測定範囲(lx)0~199900-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました