17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上ダクトカッタ

通常単価(税別)
104,314
税込単価
114,745
通常出荷日:2日目

室本鉄工社のダクトカッター 卓上ダクトカッタ シリーズです

  • JANコード
    4953881434159
  • トラスココード
    411-3509
  • 質量(g)
    8400.0
  • 刃長(mm)
    100
  • 切断能力
    100mm幅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TDC100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDC100の仕様・寸法情報

JANコード
4953881434159
トラスココード
411-3509
質量(g)
8400.0
刃長(mm)
100
切断能力
100mm幅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDC100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,314
( 114,745 )
2日目

詳細情報

基本情報

室本鉄工社のダクトカッター 卓上ダクトカッタ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ダクトカッタの型番TDC100のページです。 型番TDC100に関する仕様情報を記載しております。
卓上ダクトカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト