ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビパイプカッタPIP63

通常単価(税別)
13,169円
税込単価
14,486円
通常出荷日:5日目

【特長】・塩化ビニール管の切断が片手で楽にできます。・490gの軽量設計なので手が疲れにくい。・コンパ...

詳細を確認
  • JANコード
    4953881442635
  • トラスココード
    125-9077
  • 質量(g)
    490.000
  • 切断能力(mm)
    外径φ63
  • 全長(mm)
    280

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PIP63
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PIP63の仕様・寸法情報

JANコード
4953881442635
トラスココード
125-9077
質量(g)
490.000
切断能力(mm)
外径φ63
全長(mm)
280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PIP63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,169円
( 14,486円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニール管の切断が片手で楽にできます。
・490gの軽量設計なので手が疲れにくい。
・コンパクト設計で握りやすいグリップ。
【用途】
・硬質塩ビパイプ・ポリエチレン管の切断。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビパイプカッタPIP63の型番PIP63のページです。 型番PIP63に関する仕様情報を記載しております。
塩ビパイプカッタPIP63のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビパイプカッタPIP63
ロングダクトカッター
卓上ダクトカッタ
(メリー印)モールカッター
メリー 塩ビパイプカッター PIP42
(メリー印)ゲートカッター
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格13,169円10,414円108,326円6,806円6,682円5,287円
通常出荷日5日目1日目2日目1日目1日目1日目
JANコード4953881442635495388143425849538814341594953881434678--
トラスココード125-9077799-4885411-3509337-8977387-8066412-6092
質量(g)490.000700.0008400.0---
切断能力(mm)外径φ63-----
全長(mm)280-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました