ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#150

通常単価(税別)
17,748円
税込単価
19,523円
通常出荷日:9日目

【特長】・ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NFH-200-75-76.2-150-10A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NFH-200-75-76.2-150-10Aの仕様・寸法情報

トラスココード
415-0681
質量(g)
175.000
サイズ(mm)
200×75×76.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NFH-200-75-76.2-150-10A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,748円
( 19,523円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#150の型番NFH-200-75-76.2-150-10Aのページです。 型番NFH-200-75-76.2-150-10Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#150
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#600
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 6A(S)#600
ユニロンフラップホイールMIX200×50×76.2 6A(S)#150
ユニロンフラップホイール 150×12.7
ユニロンフラップホイールMIX250×25×127 8A(M)#320
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格17,748円17,748円14,971円11,802円3,730円11,802円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目9日目
トラスココード415-0681415-2219414-9032415-8570418-1989416-1690
質量(g)175.000175.000175.000175.000250.000210.000
サイズ(mm)200×75×76.2200×75×76.2200×75×76.2200×50×76.2150×12.7250×25×127

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました