ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ユニロンフラップホイール200×75×76.2 6A(S)#600

通常単価(税別)
13,258
税込単価
14,584
通常出荷日:9日目

【特長】・ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NFH-200-75-76.2-600-6A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NFH-200-75-76.2-600-6Aの仕様・寸法情報

トラスココード
414-9032
質量(g)
175.000
サイズ(mm)
200×75×76.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NFH-200-75-76.2-600-6A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,258
( 14,584 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロンフラップホイール200×75×76.2 6A(S)#600の型番NFH-200-75-76.2-600-6Aのページです。 型番NFH-200-75-76.2-600-6Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 6A(S)#600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 6A(S)#600
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#600
ユニロンフラップホイールMIX200×50×76.2 6A(S)#150
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#150
ユニロンフラップホイールMIX250×25×127 8A(M)#320
フェルトホイール(ハードタイプ)外径φ200幅20mm穴径15.88mm
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格13,25815,38010,48315,38010,48313,975
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目19日目
トラスココード414-9032415-2219415-8570415-0681416-1690571-5457
質量(g)175.000175.000175.000175.000210.000120.000
サイズ(mm)200×75×76.2200×75×76.2200×50×76.2200×75×76.2250×25×127-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました