ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ユニロンフラップホイールMIX200×50×76.2 6A(S)#150

通常単価(税別)
11,802円
税込単価
12,982円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ユニロンフラップホイールMIX200×50×76.2 6A(S)#150・ホイール自体の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NFHM-200-50-76.2-150-6A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NFHM-200-50-76.2-150-6Aの仕様・寸法情報

トラスココード
415-8570
質量(g)
175.000
サイズ(mm)
200×50×76.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NFHM-200-50-76.2-150-6A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,802円
( 12,982円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ユニロンフラップホイールMIX200×50×76.2 6A(S)#150
・ホイール自体の寿命が大きく延びます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロンフラップホイールMIX200×50×76.2 6A(S)#150の型番NFHM-200-50-76.2-150-6Aのページです。 型番NFHM-200-50-76.2-150-6Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニロンフラップホイールMIX200×50×76.2 6A(S)#150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロンフラップホイールMIX200×50×76.2 6A(S)#150
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 6A(S)#600
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#150
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#600
ユニロンフラップホイールMIX250×25×127 8A(M)#320
ユニロンフラップホイール 150×12.7
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格11,802円14,971円17,748円17,748円11,802円3,730円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目4日目
トラスココード415-8570414-9032415-0681415-2219416-1690418-1989
質量(g)175.000175.000175.000175.000210.000250.000
サイズ(mm)200×50×76.2200×75×76.2200×75×76.2200×75×76.2250×25×127150×12.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました