ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フェルトホイール(ハードタイプ)外径φ200幅20mm穴径15.88mm

通常単価(税別)
16,384円
税込単価
18,022円
通常出荷日:19日目

【特長】・そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます・羊毛繊維を圧縮...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FEH-200-20-15.88-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FEH-200-20-15.88-Hの仕様・寸法情報

トラスココード
571-5457
質量(g)
120.000
材質1
羊毛繊維を圧縮して作ったシート状製品
外径(mm)
200
穴径(mm)
15.88
最高使用回転数(rpm)
3600

型番リスト

表示件数
型番
FEH-200-20-15.88-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,384円
( 18,022円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます
・羊毛繊維を圧縮して作ったシート状製品
【用途】
・そのままご使用いただいてふき取り用に
・研磨剤を塗布して鏡面加工に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトホイール(ハードタイプ)外径φ200幅20mm穴径15.88mmの型番FEH-200-20-15.88-Hのページです。 型番FEH-200-20-15.88-Hに関する仕様情報を記載しております。
フェルトホイール(ハードタイプ)外径φ200幅20mm穴径15.88mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトホイール(ハードタイプ)外径φ200幅20mm穴径15.88mm
ユニロンフラップホイールMIX200×50×76.2 6A(S)#150
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 6A(S)#600
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#150
ユニロンフラップホイール200×75×76.2 10A(H)#600
ユニロンフラップホイール 150×12.7
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格16,384円11,802円14,971円17,748円17,748円3,730円
通常出荷日19日目9日目9日目9日目9日目4日目
トラスココード571-5457415-8570414-9032415-0681415-2219418-1989
質量(g)120.000175.000175.000175.000175.000250.000
材質1羊毛繊維を圧縮して作ったシート状製品----ナイロン
外径(mm)200-----
穴径(mm)15.88-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました