ファクトリーサプライ用品技術窓口

小物保管庫(ダイヤル式)

通常単価(税別)
305,830円
税込単価
336,413円
通常出荷日:8日目

【特長】・小物や携帯電話の保管に便利なロック付きの小物収納です。・女性用トイレ内にも設置できるコンパク...

詳細を確認
  • タイプ
    12人用
  • 奥行(mm)
    200
  • 間口(mm)
    315
  • 高さ(mm)
    1790
  • 有効内寸(mm)奥行
    165
  • 有効内寸(mm)間口
    120
  • 有効内寸(mm)高さ
    180
  • JANコード
    4903180138876
  • 質量(g)
    17000.0
  • トラスココード
    256-2379
  • 材質1
    スチール粉体塗装体塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YBKK-12D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YBKK-12Dの仕様・寸法情報

タイプ
12人用
奥行(mm)
200
間口(mm)
315
高さ(mm)
1790
有効内寸(mm)奥行
165
有効内寸(mm)間口
120
有効内寸(mm)高さ
180
JANコード
4903180138876
質量(g)
17000.0
トラスココード
256-2379
材質1
スチール粉体塗装体塗装
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
YBKK-12D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305,830円
( 336,413円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物や携帯電話の保管に便利なロック付きの小物収納です。
・女性用トイレ内にも設置できるコンパクトサイズです。
【材質】
・スチール粉体塗装体塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物保管庫(ダイヤル式)の型番YBKK-12Dのページです。 型番YBKK-12Dに関する仕様情報を記載しております。
小物保管庫(ダイヤル式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小物保管庫(ダイヤル式)
スタンダードロッカー(ダイヤル錠式) WKLシリーズ
扉式収納庫 TBJシリーズ 両扉式
耐火金庫 ストロングシリーズ(ダイヤル・シリンダ錠式)
扉式タイヤ収納庫
指紋認証式セキュリティ保管庫
メーカー山崎産業トラスコ中山グリーンライフキング工業グリーンライフアズワン
通常価格305,830円24,154円 -40,090円326,658円 -44,459円312,382円
通常出荷日8日目1日目〜11日目11日目5日目26日目
タイプ12人用-----
奥行(mm)200-----
間口(mm)315-----
高さ(mm)1790-----
有効内寸(mm)奥行165-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました