ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひんやり水冷ベストHYBRID

通常単価(税別)
20,288
税込単価
22,317
通常出荷日:11日目

【特長】・Wスイッチで水冷モードと冷却デバイスモードを簡単操作できます・凍らせたペットボトルや氷も使用...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー(S~3L)
  • 胸囲(cm)
    97~118
  • 肩幅(cm)
    35
  • ブラック
  • 着丈(cm)
    45
  • JANコード
    4939736905487
  • 質量(g)
    610.000
  • トラスココード
    671-6707
  • 材質1
    表地:ナイロン100% 裏地:ナイロン100%
  • 材質2
    ユニット:表地 ポリエステル100% 裏地 ナイロン100% 両面TPU加工
  • 材質3
    付属の保冷パック:PP+PET

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WHV-24F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WHV-24Fの仕様・寸法情報

サイズ
フリー(S~3L)
胸囲(cm)
97~118
肩幅(cm)
35
ブラック
着丈(cm)
45
JANコード
4939736905487
質量(g)
610.000
トラスココード
671-6707
材質1
表地:ナイロン100% 裏地:ナイロン100%
材質2
ユニット:表地 ポリエステル100% 裏地 ナイロン100% 両面TPU加工
材質3
付属の保冷パック:PP+PET
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
WHV-24F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,288
( 22,317 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wスイッチで水冷モードと冷却デバイスモードを簡単操作できます
・凍らせたペットボトルや氷も使用できます
・裏地に抗菌防臭・伝導性に優れたグラフェン生地を使用しています
【用途】
・真夏の熱中症対策に
・アウトドア活動から作業現場などさまざまなシーンに
【材質】
・表地:ナイロン100% 裏地:ナイロン100%
・ユニット:表地 ポリエステル100% 裏地 ナイロン100% 両面TPU加工
・付属の保冷パック:PP+PET

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひんやり水冷ベストHYBRIDの型番WHV-24Fのページです。 型番WHV-24Fに関する仕様情報を記載しております。
ひんやり水冷ベストHYBRIDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひんやり水冷ベストHYBRID
ひんやり水冷ベストDX
冷暖切替えベスト
水冷ベスト
水冷服 ICMベストプロX ブラック
水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット
メーカー大進大進大進アタックベース日本緑十字社サンコー
通常価格20,28815,20725,617 -26,6221,938 -13,692
通常出荷日11日目11日目11日目4日目1日目〜1日目
サイズフリー(S~3L)フリー(S~3L)フリーサイズ---
胸囲(cm)97~11888~109----
肩幅(cm)352424---
ブラックブラックブラック---
着丈(cm)454538---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました