17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷暖切替えベスト

通常単価(税別)
25,61731,669
税込単価
28,17934,836
通常出荷日:11日目

【特長】・夏ひんやり、冬あったか、オールシーズン大活躍します・冷却モードと温熱モードをコントローラーで...

詳細を確認
  • サイズ
    フリーサイズ
  • 肩幅(cm)
    24
  • ブラック
  • 着丈(cm)
    38
  • 材質1
    表地:ポリエステル100%
  • 材質2
    裏地:ポリエステル100%

ご注意

  • 本来の用途以外でご使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

胸囲(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
90~110
4939736906262
545.000
706-2171
1個
84~108
4939736906385
720.000
706-2169
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,617
( 28,179 )
11日目
31,669
( 34,836 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏ひんやり、冬あったか、オールシーズン大活躍します
・冷却モードと温熱モードをコントローラーで簡単操作できます
・冬は防寒対策に
【材質】
・表地:ポリエステル100%
・裏地:ポリエステル100%

ご注意

  • 本来の用途以外でご使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷暖切替えベストのレビュー
この商品のレビューはありません

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト