ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

マルチミニ角パッド5315(吸塵用)

通常単価(税別)
7,412円
税込単価
8,153円
通常出荷日:11日目

スリーエムジャパン社のマスカー マルチミニ角パッド5315(吸塵用) シリーズです

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5315
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5315の仕様・寸法情報

JANコード
4901690726002
トラスココード
424-0862
質量(g)
60.000
長さ(m)
112
幅(mm)
80
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,412円
( 8,153円 )
11日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社のマスカー マルチミニ角パッド5315(吸塵用) シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチミニ角パッド5315(吸塵用)の型番5315のページです。 型番5315に関する仕様情報を記載しております。
マルチミニ角パッド5315(吸塵用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチミニ角パッド5315(吸塵用)
マルチミニディスクパッド(ソフト・吸塵用)
ワンタッチ中間ソフトパッド5598
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601
セパレートバフ クッションパッド 5743
3M ファイバーディスクバックアップパッド
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,412円6,238円3,732円2,757円7,978円646円
通常出荷日11日目11日目4日目1日目4日目1日目
JANコード490169072600249016907259994901690036439-45486230725314548623810751
トラスココード424-0862423-4474108-8216-104-2015430-6848
質量(g)60.00050.00050.000-50.000-
長さ(m)112-----
幅(mm)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました