ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチ中間ソフトパッド5598

通常単価(税別)
3,732円
税込単価
4,105円
通常出荷日:4日目

【特長】・3M[[TM]]フッキット[[TM]]トライザクト[[TM]]フィニッシングディスク(外径1...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5598
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5598の仕様・寸法情報

JANコード
4901690036439
トラスココード
108-8216
外径(mm)
150
質量(g)
50.000

型番リスト

表示件数
型番
5598
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,732円
( 4,105円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M[[TM]]フッキット[[TM]]トライザクト[[TM]]フィニッシングディスク(外径152mm)用のワンタッチ中間ソフトパッドです。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ中間ソフトパッド5598の型番5598のページです。 型番5598に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ中間ソフトパッド5598のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ中間ソフトパッド5598
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601
マルチミニディスクパッド(ソフト・吸塵用)
セパレートバフ クッションパッド 5743
マルチミニ角パッド5315(吸塵用)
3M ファイバーディスクバックアップパッド
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,732円2,757円6,238円7,978円7,412円646円
通常出荷日4日目1日目11日目4日目11日目1日目
JANコード4901690036439-4901690725999454862307253149016907260024548623810751
トラスココード108-8216-423-4474104-2015424-0862430-6848
外径(mm)150-100165--
質量(g)50.000-50.00050.00060.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました