ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,709円 ( 23,880円 ) | 4日目 |
22,848円 ( 25,133円 ) | 4日目 |
23,145円 ( 25,460円 ) | 4日目 |
【特長】
・超多層構造により従来品に比べ突起物にも強いストレッチフィルムです
・従来の厚手フィルムからの薄膜化が可能になり環境にも配慮した製品です
・また、コストダウンにも貢献できます
【用途】
・ストレッチ包装機用
・環境に配慮した製品をお探しの方に(リデュース)
・フィルムの薄膜化(コストダウン)したい方に
【材質】
・フィルム:低密度ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

トラスコ中山
ストレッチフィルム(紙管3インチ)
4.4通常価格(税別):2,427円~

トラスコ中山
ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用(ブレーキ付)
4.5通常価格(税別):1,194円

ミスミ
ミニストレッチフィルム
4.4通常価格(税別):727円~

トラスコ中山
紙管なし ストレッチフィルム
0通常価格(税別):15,974円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):830円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~