ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペール缶用キャリー

通常単価(税別)
19,727円
税込単価
21,700円
通常出荷日:5日目

【特長】・ペール缶(樹脂缶含む)用のキャリーです【用途】・20Lペール缶(樹脂缶)用【材質】・スチール

  • 適合容器
    ペール缶
  • JANコード
    4945831033505
  • 質量(g)
    1700.0
  • トラスココード
    709-9716
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-200の仕様・寸法情報

適合容器
ペール缶
JANコード
4945831033505
質量(g)
1700.0
トラスココード
709-9716
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,727円
( 21,700円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペール缶(樹脂缶含む)用のキャリーです
【用途】
・20Lペール缶(樹脂缶)用
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶用キャリーの型番S-200のページです。 型番S-200に関する仕様情報を記載しております。
ペール缶用キャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール缶用キャリー
缶スタンド(ペール缶用)
ペール缶スタンド
缶スタンド ペール缶スタンド
一斗缶保管キャリー
ペール缶用スタンド ST20-1
メーカーヤマダコーポレーションMECHANICS(ダイヤ精工)MECHANICS(ダイヤ精工)アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格19,727円43,743円 -22,178円 -15,653円 -18,389円 -41,904円
通常出荷日5日目1日目1日目8日目〜1日目6日目
適合容器ペール缶-----
JANコード4945831033505-----
質量(g)1700.0-----
トラスココード709-9716-----
材質1スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました