17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型分別カート

通常単価(税別)
13,331291,323
税込単価
14,664320,455
通常出荷日:9日目

【特長】・建設現場や工場での廃棄ステーションにも使える集積・保管用のゴミ箱です

  • 容量(L)
    800

ご注意

  • 車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

材質3

車輪幅(mm)

最小発注数量
-
524-8714
4580167564417
56200.0
本体:ポリエチレン
ハンドル:SS塗装
970
1392
940
その他金属部品:SSメッキ
150
1個
ダークブルー
524-8703
-
1000
ポリエチレン
-
1000
1400
300
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
291,323
( 320,455 )
9日目
13,331
( 14,664 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建設現場や工場での廃棄ステーションにも使える集積・保管用のゴミ箱です

ご注意

  • 車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型分別カートのレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト