ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーロックフック開閉ロック式(スイベル付) 容量:3ton 全長:403mm

通常単価(税別)
42,052円
税込単価
46,257円
通常出荷日:5日目

【特長】・敷鉄板の運搬・施工作業に最適です・吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れるこ...

詳細を確認
  • JANコード
    4967521466080
  • トラスココード
    698-3108
  • タイプ
    開閉ロック式スイベル付
  • 基本使用荷重(t)
    3
  • 全長(mm)
    403
  • 幅(mm)
    168
  • 本体厚さ(mm)
    59
  • 質量(g)
    4800.0
  • 材質1
    特殊鋼
  • 寸法(mm)C
    88
  • 寸法(mm)D
    φ59
  • 寸法(mm)H
    403
  • 寸法(mm)L
    168

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLH3ASB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SLH3ASBの仕様・寸法情報

JANコード
4967521466080
トラスココード
698-3108
タイプ
開閉ロック式スイベル付
基本使用荷重(t)
3
全長(mm)
403
幅(mm)
168
本体厚さ(mm)
59
質量(g)
4800.0
材質1
特殊鋼
寸法(mm)C
88
寸法(mm)D
φ59
寸法(mm)H
403
寸法(mm)L
168
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLH3ASB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,052円
( 46,257円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・敷鉄板の運搬・施工作業に最適です
・吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です
・敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます
・開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます
・吊環部分はボールベアリングスイベル付のため、ワイヤーロープ等のより戻しがスムーズにできます
・NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
【用途】
・通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に
・敷鉄板の運搬・施工作業に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーロックフック開閉ロック式(スイベル付) 容量:3ton 全長:403mmの型番SLH3ASBのページです。 型番SLH3ASBに関する仕様情報を記載しております。
スーパーロックフック開閉ロック式(スイベル付) 容量:3ton 全長:403mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーロックフック開閉ロック式(スイベル付) 容量:3ton 全長:403mm
スーパーロックフック
スーパーロックフック(開閉ロック式)
覆工板フック FKH1
スーパーロックフック(スイベル付) SLH-S
ラッチロック式フック
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールコンドーテックスリーエッチ
通常価格42,052円19,839円21,460円3,196円25,160円 -21,908円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目10日目1日目
JANコード4967521466080496752145341749675211320534967521108805--
トラスココード698-3108564-1074475-7718327-3318--
タイプ開閉ロック式スイベル付-----
基本使用荷重(t)3-----
全長(mm)403381----
よく一緒に購入される商品

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました