ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレー容器350 ミストタイプ

通常単価(税別)
1,830円
税込単価
2,013円
通常出荷日:4日目

【特長】・細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤーです【用途】・水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に【材質】...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180202812
  • トラスココード
    651-3196
  • 質量(g)
    106.000
  • 材質1
    スプレイヤー本体:PP、PE、ステンレス
  • 材質2
    容器:PET
  • 奥行(mm)
    78
  • 高さ(mm)
    255
  • 幅(mm)
    64
  • 色
    透明
  • 容量(ml)
    350

ご注意

  • 【使用できないもの】
    ・殺虫・消毒薬剤
    ・油・溶剤・ペンキ・シンナー・ガソリン・アルコール類など可燃性のもの
    ・強酸性、強アルカリ性のもの
    ・塩酸などの酸性の薬品や塩素系の液体
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FU902-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FU902-000X-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180202812
トラスココード
651-3196
質量(g)
106.000
材質1
スプレイヤー本体:PP、PE、ステンレス
材質2
容器:PET
奥行(mm)
78
高さ(mm)
255
幅(mm)
64
色
透明
容量(ml)
350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FU902-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,830円
( 2,013円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤーです
【用途】
・水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に
【材質】
・スプレイヤー本体:PP、PE、ステンレス
・容器:PET

ご注意

  • 【使用できないもの】
    ・殺虫・消毒薬剤
    ・油・溶剤・ペンキ・シンナー・ガソリン・アルコール類など可燃性のもの
    ・強酸性、強アルカリ性のもの
    ・塩酸などの酸性の薬品や塩素系の液体
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレー容器350 ミストタイプの型番FU902-000X-MBのページです。 型番FU902-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
スプレー容器350 ミストタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレー容器350 ミストタイプ
コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー
キヤニオンスプレー H-500
スプレー容器キャップ
スプレー・ポンプ容器 キャップ
シンプル容器
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業竹本容器竹本容器竹本容器
通常価格1,830円1,615円1,254円 -512円363円 -521円
通常出荷日4日目6日目1日目1日目1日目2日目
JANコード4903180202812-----
トラスココード651-3196-----
質量(g)106.000-80.000---
材質1スプレイヤー本体:PP、PE、ステンレス-容器:ポリプロピレン(PP)---
材質2容器:PET-ジャバラホース:低密度ポリエチレン(LDPE)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました