ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波厚さ計

通常単価(税別)
68,040円
税込単価
74,844円
通常出荷日:4日目

【特長】・音速の設定により金属から非金属(ガラス、樹脂など)まで様々な物質の厚みを測定できます・(例:...

詳細を確認
  • JANコード
    4983621291131
  • トラスココード
    699-6615
  • メモリー機能
    最大100件
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    135
  • 幅(mm)
    72
  • 質量(g)
    152.000
  • 測定範囲
    1.0 ~ 350 mm (鋼鉄)
  • 分解能
    0.01 mm(1~99mm)、0.1 mm (100mm以上)
  • 電源(V)
    72
  • 測定方法
    超音波パルス反射式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STG-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STG-02の仕様・寸法情報

JANコード
4983621291131
トラスココード
699-6615
メモリー機能
最大100件
奥行(mm)
37
高さ(mm)
135
幅(mm)
72
質量(g)
152.000
測定範囲
1.0 ~ 350 mm (鋼鉄)
分解能
0.01 mm(1~99mm)、0.1 mm (100mm以上)
電源(V)
72
測定方法
超音波パルス反射式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
STG-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,040円
( 74,844円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音速の設定により金属から非金属(ガラス、樹脂など)まで様々な物質の厚みを測定できます
・(例:鋼鉄1.2~220mm)
・暗所での使用に便利なバックライト付き
【用途】
・測定対象物の肉厚測定に
・非破壊検査器として、測定対象物内の腐食や欠損箇所の特定に
【材質】
・探触子、試験片(ステンレス4mm厚)、接触媒質(カプラント)
・ハードケース、単3形乾電池×3本(動作確認用)、取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波厚さ計の型番STG-02のページです。 型番STG-02に関する仕様情報を記載しております。
超音波厚さ計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波厚さ計
カスタム 超音波厚さ計
STG-01U/STG-02専用 探触子
AD3255 超音波厚さ計
超音波厚さ計 AD-3255シリーズ
超音波厚さ計 CTS-30A
メーカーカスタムカスタムカスタムアズワンエー・アンド・デイFTS
通常価格68,040円68,529円25,578円120,763円6,127円 -113,110円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目3日目〜2日目
JANコード498362129113149836212910494983621291056---
トラスココード699-6615115-1674266-8860---
メモリー機能最大100件最大10件----
奥行(mm)373618---
高さ(mm)135135----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました