ファクトリーサプライ用品技術窓口

STG-01U/STG-02専用 探触子

通常単価(税別)
25,578円
税込単価
28,136円
通常出荷日:4日目

【特長】・超音波厚さ計 STG-01U/STG-02 に付属の探触子が破損・紛失した際の交換用

  • JANコード
    4983621291056
  • トラスココード
    266-8860
  • 奥行(mm)
    18
  • 幅(mm)
    18
  • 質量(g)
    46.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STGP-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STGP-01の仕様・寸法情報

JANコード
4983621291056
トラスココード
266-8860
奥行(mm)
18
幅(mm)
18
質量(g)
46.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
STGP-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,578円
( 28,136円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波厚さ計 STG-01U/STG-02 に付属の探触子が破損・紛失した際の交換用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STG-01U/STG-02専用 探触子の型番STGP-01のページです。 型番STGP-01に関する仕様情報を記載しております。
STG-01U/STG-02専用 探触子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STG-01U/STG-02専用 探触子
カスタム 超音波厚さ計
超音波厚さ計
膜厚計 TGシリーズ
AD3255-02 7MHz探触子
AD3255-04 5MHz探触子
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムアズワンアズワン
通常価格25,578円68,529円68,040円18,435円33,557円44,442円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目8日目8日目
JANコード498362129105649836212910494983621291131---
トラスココード266-8860115-1674699-6615---
奥行(mm)18363727--
幅(mm)18727255--
質量(g)46.000170152.00085--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました