ファクトリーサプライ用品技術窓口

E2PSO-1M:OIML型板状分銅 小質量 1mg E2級 JCSS校正付

通常単価(税別)
24,685円
税込単価
27,154円
通常出荷日:11日目

【特長】・E2級分銅であり、JCSS校正付きの商品です・計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく...

詳細を確認
  • JANコード
    4582524093592
  • トラスココード
    270-8319
  • 奥行(mm)
    4.5
  • 高さ(mm)
    1
  • 精度等級
    E2
  • 表わす質量
    0.001G
  • 幅(mm)
    6.1
  • 質量(g)
    0.001

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

E2PSO-1M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E2PSO-1Mの仕様・寸法情報

JANコード
4582524093592
トラスココード
270-8319
奥行(mm)
4.5
高さ(mm)
1
精度等級
E2
表わす質量
0.001G
幅(mm)
6.1
質量(g)
0.001

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
E2PSO-1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,685円
( 27,154円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・E2級分銅であり、JCSS校正付きの商品です
・計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告に準拠した分銅です
・耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です
・計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS基準分銅にできます
・収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております
【用途】
・ISO取得工場などでの計量器の点検・校正

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E2PSO-1M:OIML型板状分銅 小質量 1mg E2級 JCSS校正付の型番E2PSO-1Mのページです。 型番E2PSO-1Mに関する仕様情報を記載しております。
E2PSO-1M:OIML型板状分銅 小質量 1mg E2級 JCSS校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E2PSO-1M:OIML型板状分銅 小質量 1mg E2級 JCSS校正付
E2PSO-200M:OIML型板状分銅 小質量 200mg E2級 JCSS校正付
OIML型標準分銅 単体 E2/F1/F2/M1/M2級
分銅 E-2級・F-1級
まくら型分銅(M1級)質量 2㎏
OIML型円筒分銅 E2級(ステンレス製・ケース付)
メーカー新光電子新光電子コクゴアズワンケニス新光電子
通常価格24,685円24,685円11,271円 -4,788円 -38,628円37,694円 -
通常出荷日11日目11日目9日目〜1日目11日目11日目
JANコード45825240935924582524093523----
トラスココード270-8319266-9039----
奥行(mm)4.510.5----
高さ(mm)12.5----
精度等級E2E2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました