ファクトリーサプライ用品技術窓口

E2PSO-200M:OIML型板状分銅 小質量 200mg E2級 JCSS校正付

通常単価(税別)
24,997
税込単価
27,497
通常出荷日:11日目

【特長】・E2級分銅であり、JCSS校正付きの商品です・計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく...

詳細を確認
  • JANコード
    4582524093523
  • トラスココード
    266-9039
  • 奥行(mm)
    10.5
  • 高さ(mm)
    2.5
  • 精度等級
    E2
  • 表わす質量
    0.2G
  • 幅(mm)
    10.5
  • 質量(g)
    0.200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

E2PSO-200M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E2PSO-200Mの仕様・寸法情報

JANコード
4582524093523
トラスココード
266-9039
奥行(mm)
10.5
高さ(mm)
2.5
精度等級
E2
表わす質量
0.2G
幅(mm)
10.5
質量(g)
0.200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
E2PSO-200M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,997
( 27,497 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・E2級分銅であり、JCSS校正付きの商品です
・計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告に準拠した分銅です
・耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です
・計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS基準分銅にできます
・収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております
【用途】
・ISO取得工場などでの計量器の点検・校正
【材質】
・ステンレス製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E2PSO-200M:OIML型板状分銅 小質量 200mg E2級 JCSS校正付の型番E2PSO-200Mのページです。 型番E2PSO-200Mに関する仕様情報を記載しております。
E2PSO-200M:OIML型板状分銅 小質量 200mg E2級 JCSS校正付のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト