ファクトリーサプライ用品技術窓口

システムバケツECO BL(14L)

通常単価(税別)
2,434円
税込単価
2,677円
通常出荷日:5日目

【特長】・人気のシステムバケツシリーズがエコマーク対応になりました・日常のメンテナンスから定期清掃まで...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    290
  • 間口(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    300
  • 色
    青
  • 容量(L)
    14
  • JANコード
    4903180200405
  • 質量(g)
    600.000
  • トラスココード
    562-6964
  • 材質1
    バケツ:再生PP
  • 材質2
    バスケット:再生PP
  • 材質3
    バケツ取手:PP
  • 材質4
    バスケット取手:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CL885-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL885-000X-MBの仕様・寸法情報

奥行(mm)
290
間口(mm)
320
高さ(mm)
300
色
青
容量(L)
14
JANコード
4903180200405
質量(g)
600.000
トラスココード
562-6964
材質1
バケツ:再生PP
材質2
バスケット:再生PP
材質3
バケツ取手:PP
材質4
バスケット取手:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL885-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,434円
( 2,677円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のシステムバケツシリーズがエコマーク対応になりました
・日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ
・14Lタイプ、1Lごとの目盛付き
・ホースがバケツから外れないホースキーパー付き
・インナ-バスケットなしのバケツのみタイプ
【用途】
・日常清掃用バケツ
【材質】
・バケツ:再生PP
・バスケット:再生PP
・バケツ取手:PP
・バスケット取手:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムバケツECO BL(14L)の型番CL885-000X-MBのページです。 型番CL885-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
システムバケツECO BL(14L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムバケツECO BL(14L)
システムバケツセットECO
インナーバスケット仕切り板ECO
プラスターバケツ 14L
安全廃棄システム
こぼし口付バケツ 12L~15L PP
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業リス興業サーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械
通常価格2,434円2,839円1,492円1,754円 -27,247円 -7,477円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜6日目3日目
奥行(mm)290-----
間口(mm)320-----
高さ(mm)300-----
色青青白---
容量(L)14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました