ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガイドポール 80-5000(注水タイプ)

通常単価(税別)
34,960円
税込単価
38,456円
通常出荷日:11日目

【特長】・屋外でのお客様の誘導に便利な雨天対応ガイドポールです・ベースが注水タイプで、注水前は軽量なた...

詳細を確認
  • 材質1
    ヘッド:PA
  • 材質2
    支柱・ベース:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 材質3
    ベルト:ポリエステル
  • 高さ(mm)
    972
  • 質量(g)
    1700.0
  • 奥行(mm)
    460
  • 間口(mm)
    460

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 支柱色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

ベルト色

トラスココード

JANコード

支柱色

最小発注数量
赤
246-2791
4903180184927
黒
1個
青
246-2817
4903180184934
黒
1個
黒
246-2724
4903180184941
黒
1個
トラ柄
246-2823
4903180184958
黄
1個
トラ柄
246-2821
4903180184965
橙
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,960円
( 38,456円 )
11日目
34,960円
( 38,456円 )
11日目
34,960円
( 38,456円 )
11日目
34,960円
( 38,456円 )
11日目
34,960円
( 38,456円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外でのお客様の誘導に便利な雨天対応ガイドポールです
・ベースが注水タイプで、注水前は軽量なため、持ち運びが簡単です
・別売りのサインパネルが取り付け可能です
・簡単にベルト交換が可能です
・持ち運びしやすい手掛け付きです
【材質】
・ヘッド:PA
・支柱・ベース:高密度ポリエチレン(HDPE)
・ベルト:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドポール 80-5000(注水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドポール 80-5000(注水タイプ)
ガイドポール 80-5000R(再生ゴムタイプ)
ガイドポール スチール
ガイドポール
ガイドポール YG-40C-SA
ガイドポール IB-80(STヘアーライン)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格34,960円34,960円20,361円17,704円15,448円40,399円
通常出荷日11日目11日目1日目1日目〜1日目7日目
材質1ヘッド:PAヘッド:PAポール:スチール粉体塗装ポール:ステンレスステンレス(ミラー仕上げ)ポール・ベース:ステンレスヘアーライン仕上げ
材質2支柱・ベース:高密度ポリエチレン(HDPE)支柱:高密度ポリエチレン(HDPE)ベース:スチール粉体塗装+鋳鉄+発泡PVCベース:ステンレス・鋳鉄・発泡PVC-ベルト:ナイロン
材質3ベルト:ポリエステルベース:合成ゴム-ベルト:ナイロン--
高さ(mm)972972887-406915
質量(g)1700.07800.07600.0-3100.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト