ファクトリーサプライ用品技術窓口

アークフラッシュ防護服 AZ ARC クラス2[一重]

通常単価(税別)
149,034円~151,585円
税込単価
163,937円~166,744円
通常出荷日:8日目

【特長】・アークフラッシュ防護用【材質】・生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]・シールド:...

詳細を確認
  • 色
    紺
  • 材質1
    生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]
  • 材質2
    シールド:ポリカーボネート

ご注意

  • NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
  • 画像は「39.9cal」の刺繍がされていますが、本製品の実物は「12.3cal」です。
  • デュポン[[TM上]]及びプロテラ[[R上]]は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • セット内容・付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合胸囲(cm)

サイズ

セット内容・付属品

最小発注数量
4939399523172
671-9823
4500.0
130
3L
コート:AZ ARC 30110 C2コート/ズボン:AZ ARC 30210 C2ズボン/フード:AZ ARC 30610 C2フード/グローブ:AZ ARC 30721 C3Sグローブ/フェースシールド:AZ ARC 39610 C4フェースシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523158
671-9819
4100.0
118
L
コート:AZ ARC 30110 C2コート/ズボン:AZ ARC 30210 C2ズボン/フード:AZ ARC 30610 C2フード/グローブ:AZ ARC 30721 C3Sグローブ/フェースシールド:AZ ARC 39610 C4フェースシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523165
671-9829
4300.0
124
LL
コート:AZ ARC 30110 C2コート/ズボン:AZ ARC 30210 C2ズボン/フード:AZ ARC 30610 C2フード/グローブ:AZ ARC 30721 C3Sグローブ/フェースシールド:AZ ARC 39610 C4フェースシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523219
671-9830
4600.0
130
3L
コート:AZ ARC 30110 C2コート/ズボン:AZ ARC 30210 C2ズボン/フード:AZ ARC 30610 C2フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェースシールド:AZ ARC 39610 C4フェースシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523196
671-9828
4200.0
118
L
コート:AZ ARC 30110 C2コート/ズボン:AZ ARC 30210 C2ズボン/フード:AZ ARC 30610 C2フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェースシールド:AZ ARC 39610 C4フェースシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
4939399523202
671-9835
4400.0
124
LL
コート:AZ ARC 30110 C2コート/ズボン:AZ ARC 30210 C2ズボン/フード:AZ ARC 30610 C2フード/グローブ:AZ ARC 30722 C3Lグローブ/フェースシールド:AZ ARC 39610 C4フェースシールド/シールド留め具:AZ ARC 39908シールド留め具/ヘルメット:AZ ARC 38501ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,034円
( 163,937円 )
8日目
149,034円
( 163,937円 )
8日目
149,034円
( 163,937円 )
8日目
151,585円
( 166,744円 )
8日目
151,585円
( 166,744円 )
8日目
151,585円
( 166,744円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アークフラッシュ防護用
【材質】
・生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]
・シールド:ポリカーボネート

ご注意

  • NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
  • 画像は「39.9cal」の刺繍がされていますが、本製品の実物は「12.3cal」です。
  • デュポン[[TM上]]及びプロテラ[[R上]]は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アークフラッシュ防護服 AZ ARC クラス2[一重]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アークフラッシュ防護服 AZ ARC クラス2[一重]
アークフラッシュ防護服 AZ ARC クラス4[三重]
難燃保護具 ジャンパー
難燃保護具 スラックス
難燃防護服 Pyrolong Plus2
テイケン コーネックス耐熱頭巾CHC2
メーカーアゼアスアゼアスアゼアスアゼアスHARADA帝健
通常価格149,034円-237,915円 -19,821円 -15,746円3,060円9,782円
通常出荷日8日目8日目1日目1日目11日目11日目
色紺紺紺/オレンジ紺/オレンジ--
材質1生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]生地:デュポン[[TM上]]プロテラ[[R上]]、デュポン[[TM上]]ノーメックス[[R下]]デュポン[[TM上]]ノーメックス[[R下]]93%デュポン[[TM上]]ノーメックス[[R下]]93%--
材質2シールド:ポリカーボネートシールド:ポリカーボネートデュポン[[TM上]]ケブラー[[R下]]5%デュポン[[TM上]]ケブラー[[R下]]5%--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト