17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大口径パイプ用リーマ

通常単価(税別)
13,921
税込単価
15,313
通常出荷日:4日目

【特長】・内面・外面のバリ取りができます・40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり

  • 質量(g)
    490.000
  • トラスココード
    598-1587
  • 適合管外径
    1/2″~21/8″(10~54mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA530TB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA530TBの仕様・寸法情報

質量(g)
490.000
トラスココード
598-1587
適合管外径
1/2″~21/8″(10~54mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA530TB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,921
( 15,313 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面・外面のバリ取りができます
・40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大口径パイプ用リーマの型番TA530TBのページです。 型番TA530TBに関する仕様情報を記載しております。
大口径パイプ用リーマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大口径パイプ用リーマ
内外バリ用リーマアダプタセット
パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)
10~54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ用ライナ
ステンレス用チューブリーマー
メーカータスコタスコトラスコ中山エスコMCCコーポレーションSK-11
通常価格13,92111,7549,477 -9,3697,879 -6,984 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜2日目9日目2日目
質量(g)490.000300.000----
トラスココード598-1587598-1771----
適合管外径1/2″~21/8″(10~54mm)3/8″~13/8″(8~35mm)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト