ファクトリーサプライ用品技術窓口

内外バリ用リーマアダプタセット

通常単価(税別)
12,085円
税込単価
13,294円
通常出荷日:4日目

【特長】・電動ドライバドリルに接続可能、作業性抜群の内外バリ用リーマー内面・外面のバリ取りができます・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    598-1771
  • 適合管外径
    3/8″~13/8″(8~35mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA530TA-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA530TA-Sの仕様・寸法情報

質量(g)
300.000
トラスココード
598-1771
適合管外径
3/8″~13/8″(8~35mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA530TA-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,085円
( 13,294円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバドリルに接続可能、作業性抜群の内外バリ用リーマー内面・外面のバリ取りができます
・40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり
・※インパクトドライバでは使用できません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内外バリ用リーマアダプタセットの型番TA530TA-Sのページです。 型番TA530TA-Sに関する仕様情報を記載しております。
内外バリ用リーマアダプタセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内外バリ用リーマアダプタセット
大口径パイプ用リーマ
10~54mm パイプリーマー(内外兼用/銅・ステンレス管用)
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ用ライナ
ステンレス用チューブリーマー
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー
メーカータスコタスコエスコMCCコーポレーションSK-11レッキス工業
通常価格12,085円14,142円9,023円7,485円 -6,383円 -372,461円 -
通常出荷日4日目4日目2日目9日目2日目4日目
質量(g)300.000490.000----
トラスココード598-1771598-1587----
適合管外径3/8″~13/8″(8~35mm)1/2″~21/8″(10~54mm)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました