ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト108・ポーチセット

通常単価(税別)
19,932円
税込単価
21,925円
通常出荷日:4日目

【特長】・ツールバッグシステムです・PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着でき...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    30
  • 色
    ブラック
  • 長さ(mm)
    1080
  • 幅(mm)
    1080
  • ベルト通し幅(mm)
    50
  • JANコード
    4059952601878
  • 質量(g)
    2030.000
  • トラスココード
    390-5308
  • 材質1
    ポリエステル/PA6GF30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BELT108KIT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BELT108KITの仕様・寸法情報

奥行(mm)
100
高さ(mm)
30
色
ブラック
長さ(mm)
1080
幅(mm)
1080
ベルト通し幅(mm)
50
JANコード
4059952601878
質量(g)
2030.000
トラスココード
390-5308
材質1
ポリエステル/PA6GF30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BELT108KIT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,932円
( 21,925円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールバッグシステムです
・PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
・工具差し、ポケット充実で収納数抜群です
・ダブルステッチにより高い耐久性です
【用途】
・工具、先端工具などの収納・運搬に
【材質】
・ポリエステル/PA6GF30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト108・ポーチセットの型番BELT108KITのページです。 型番BELT108KITに関する仕様情報を記載しております。
ベルト108・ポーチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト108・ポーチセット
ファスナー付きポーチ
エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-15
エスコ 108×190mmツールポーチ EA925CC-14
ツールポーチ
ショルダーベルト
メーカーボッシュバーコエスコエスコKLEIN TOOLSエスコ
通常価格19,932円1,570円 -2,448円2,713円6,199円 -2,145円 -
通常出荷日4日目1日目〜2日目1日目1日目〜1日目
奥行(mm)100-----
高さ(mm)30-----
色ブラック-----
長さ(mm)1080-----
幅(mm)1080-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました