ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン粘着マット(スタンダード)

通常単価(税別)
13,838円
税込単価
15,222円
通常出荷日:5日目

【特長】・スタンダードタイプの粘着マットです・床に貼りつけて使用する粘着マットです・粘着シートを積層し...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    1
  • 色
    青
  • シート入数(枚)
    30
  • サイズ短辺(mm)
    900
  • サイズ長辺(mm)
    600
  • JANコード
    4962772089354
  • 質量(g)
    3026.000
  • トラスココード
    684-9878
  • 材質1
    ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CL-935
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL-935の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
1
色
青
シート入数(枚)
30
サイズ短辺(mm)
900
サイズ長辺(mm)
600
JANコード
4962772089354
質量(g)
3026.000
トラスココード
684-9878
材質1
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-935
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,838円
( 15,222円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプの粘着マットです
・床に貼りつけて使用する粘着マットです
・粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます
【用途】
・靴に付着したホコリの除去に
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン粘着マット(スタンダード)の型番CL-935のページです。 型番CL-935に関する仕様情報を記載しております。
クリーン粘着マット(スタンダード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン粘着マット(スタンダード)
TRUSCO 粘着クリーンマット
クリーンマット/マット用フレーム
クリーンマット(オカモト)
クリーンマット 粘着マット フレーム 720×1020mm
エコクリーン粘着マット MATシリーズ
メーカーホーザントラスコ中山アズワンアズワンミヅシマ工業アズワン
通常価格13,838円15,845円4,302円 -40,857円 -21,687円6,095円 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目7日目〜5日目3日目〜
厚さ(mm)1-----
色青-----
シート入数(枚)30-----
サイズ短辺(mm)900-----
サイズ長辺(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました