ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LANケーブルテスター MLAL401

通常単価(税別)
13,874円
税込単価
15,261円
通常出荷日:5日目

【特長】・新設、リニューアル工事の配線チェックに便利です・両端のプラグが遠隔地であってもリモートコント...

詳細を確認
  • 付属の電池(9V)はテスト用です。
  • 実際に使用する際は市販の乾電池に交換をお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MLAL401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MLAL401の仕様・寸法情報

JANコード
4992456207057
質量(g)
345.000
トラスココード
580-4123
適応モジュラープラグ
RJ-45、RJ-11

型番リスト

表示件数
型番
MLAL401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,874円
( 15,261円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設、リニューアル工事の配線チェックに便利です
・両端のプラグが遠隔地であってもリモートコントローラーで確認できます
・児童、手動検査モードスイッチ付きです
【用途】
・ケーブルの接続、断線、ショート、誤配線等の確認テストに
【材質】
・本体
・リモートコントローラー
・専用ポーチ
・RJ45ケーブル
・BNCアダプターケーブル
・BNCアダプター
・テスト用電池(9V)

ご注意

  • 付属の電池(9V)はテスト用です。
  • 実際に使用する際は市販の乾電池に交換をお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LANケーブルテスター MLAL401の型番MLAL401のページです。 型番MLAL401に関する仕様情報を記載しております。
LANケーブルテスター MLAL401のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LANケーブルテスター MLAL401
LANケーブルテスター EA712AF-12A
LANケーブルテスター EA712AF-14
LANケーブルテスター(専用キャリングケース付)
ケーブルトレーサー
LANケーブルテスタ 8550
メーカーマーベルエスコエスコサンワサプライジェフコム共立電気計器
通常価格13,874円12,375円60,935円16,958円24,766円39,386円
通常出荷日5日目2日目1日目25日目5日目4日目
JANコード4992456207057-----
質量(g)345.000-----
トラスココード580-4123-----
適応モジュラープラグRJ-45、RJ-11-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました