ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルプリンタテプラPRO

通常単価(税別)
7,556
税込単価
8,312
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトサイズのテプラです・3行・2段落の印刷ができます・好きなデザインと文字を組み合わせ...

詳細を確認
  • JANコード
    4971660770021
  • トラスココード
    828-5718
  • 質量(g)
    400.000
  • 奥行(mm)
    109
  • 高さ(mm)
    58
  • 幅(mm)
    173
  • 電源
    単3アルカリ乾電池またはニッケル水素電池×6本(別売)
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 適合テープ幅(mm)
    4~18
  • 印字密度(dpi)
    180×64
  • 液晶サイズ
    6文字×2桁表示

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SR45-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR45-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4971660770021
トラスココード
828-5718
質量(g)
400.000
奥行(mm)
109
高さ(mm)
58
幅(mm)
173
電源
単3アルカリ乾電池またはニッケル水素電池×6本(別売)
材質1
ABS樹脂
適合テープ幅(mm)
4~18
印字密度(dpi)
180×64
液晶サイズ
6文字×2桁表示
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR45-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,556
( 8,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズのテプラです
・3行・2段落の印刷ができます
・好きなデザインと文字を組み合わせて自分だけのマークを作ることができます
【材質】
・ABS樹脂
・試用PROカートリッジ(12mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルプリンタテプラPROの型番SR45-Bのページです。 型番SR45-Bに関する仕様情報を記載しております。
ラベルプリンタテプラPROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルプリンタテプラPRO
ラベルプリンター「テプラ」PRO
ラベルプリンター テプラPRO SR-MK1
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
テプラPROテープ エコパックカラーラベル
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)黄色
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格7,5569,20015,656 -15,6535,382 -7,192
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
JANコード49716607700214971660778829----
トラスココード828-5718528-0042----
質量(g)400.000420470---
奥行(mm)109134133132--
高さ(mm)58154146146--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト