17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型液体ダイアフラムポンプ

通常単価(税別)
31,55939,448
税込単価
34,71543,393
通常出荷日:5日目

【特長】・液体ダイアフラムポンプです

  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    ダイアフラム:PTFE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 流量(mL/min)

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

流量

(mL/min)

材質2

最小発注数量
4992338745967
270-1873
100mL/min
シリンダーヘッド、ヘッドカバー:PA
逆止弁、Oリング:EPDM
1個
4992338745974
270-1869
100mL/min
シリンダーヘッド、ヘッドカバー:PPS
逆止弁、Oリング:FKM
1個
4992338746001
270-1875
200mL/min
シリンダーヘッド、ヘッドカバー:PPS
逆止弁、Oリング:FKM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,559
( 34,715 )
5日目
37,263
( 40,989 )
5日目
39,448
( 43,393 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体ダイアフラムポンプです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型液体ダイアフラムポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト