17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイモルポンプ

通常単価(税別)
23,716
税込単価
26,088
通常出荷日:11日目

【特長】・商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、脈動も少なく、流量を容易...

詳細を確認
  • JANコード
    4992338588090
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    546-7562
  • 仕様
    圧電バイモルフ振動子を2枚搭載した高流量モデルBPHS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BPHS-414G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BPHS-414Gの仕様・寸法情報

JANコード
4992338588090
質量(g)
160.000
トラスココード
546-7562
仕様
圧電バイモルフ振動子を2枚搭載した高流量モデルBPHS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
BPHS-414G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,716
( 26,088 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、脈動も少なく、流量を容易に調節できます
・消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません
【用途】
・液体用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイモルポンプの型番BPHS-414Gのページです。 型番BPHS-414Gに関する仕様情報を記載しております。
バイモルポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト