ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
手廻しポンプ
工進
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
  • <
  • >

卓上吸引器システム

通常単価(税別)
109,857円
税込単価
120,843円
通常出荷日:11日目

【特長】・タンク、チューブ、フィルタのオートクレーブが可能です【用途】・廃液処理作業用

  • JANコード
    4992338306564
  • 質量(g)
    6700.0
  • トラスココード
    546-7549
  • 仕様
    リニア駆動フリーピストン方式を採用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HK435A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HK435Aの仕様・寸法情報

JANコード
4992338306564
質量(g)
6700.0
トラスココード
546-7549
仕様
リニア駆動フリーピストン方式を採用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HK435A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,857円
( 120,843円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク、チューブ、フィルタのオートクレーブが可能です
【用途】
・廃液処理作業用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上吸引器システムの型番HK435Aのページです。 型番HK435Aに関する仕様情報を記載しております。
卓上吸引器システムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上吸引器システム
バイモルポンプ
小型液体ダイアフラムポンプ
シリンジポンプ YSP-201
シリンジポンプ YSP-202
シリンジポンプ YSP-101
メーカー日東工器日東工器日東工器東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格109,857円28,958円39,297円 -219,317円255,671円139,340円
通常出荷日11日目11日目5日目17日目17日目17日目
JANコード49923383065644992338588090----
質量(g)6700.0160.00080.000---
トラスココード546-7549546-7562----
仕様リニア駆動フリーピストン方式を採用圧電バイモルフ振動子を2枚搭載した高流量モデルBPHS----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました