ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタックブロッカー

通常単価(税別)
14,125円
税込単価
15,538円
通常出荷日:9日目

【特長】・50t刻みでフォークの差し込み長さ調整が可能・軽量(360g)で簡単設置(裏面マグネット)・...

詳細を確認
  • JANコード
    4580179999214
  • 質量(g)
    360.000
  • トラスココード
    665-9525
  • 厚さ(mm)
    50
  • 長さ(mm)
    200
  • 品名
    スタックブロッカー
  • 幅(mm)
    100
  • 材質1
    発泡EVA

ご注意

  • ネオジウム磁石が強力な為、指の挟まれ等、注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1359-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-1359-2の仕様・寸法情報

JANコード
4580179999214
質量(g)
360.000
トラスココード
665-9525
厚さ(mm)
50
長さ(mm)
200
品名
スタックブロッカー
幅(mm)
100
材質1
発泡EVA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1359-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,125円
( 15,538円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50t刻みでフォークの差し込み長さ調整が可能
・軽量(360g)で簡単設置(裏面マグネット)
・バッグレストの接触防止で商品保護が可能
・表面プレートには黄色の反射シール付
・視認性抜群
・フォーク先端飛び出しを防止
・商品保護+バッグレスト接触防止
・フォークの差し込む長さを調整
・フォークに付着した油が商品を汚してしまう事を防止
【材質】
・発泡EVA

ご注意

  • ネオジウム磁石が強力な為、指の挟まれ等、注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタックブロッカーの型番AR-1359-2のページです。 型番AR-1359-2に関する仕様情報を記載しております。
スタックブロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタックブロッカー
保護カバー リフトガードスリム
エビスダイヤモンド フォークレベル
電動フォークリフト カウンター ウォーキー 3FW
電動フォークリフト ローリフト 3LW3
電動フォークリフト ローリフト LW131A
メーカーアラオアラオエビススギコー(杉国工業)スギコー(杉国工業)スギコー(杉国工業)
通常価格14,125円9,346円3,429円1,622,742円 -3,667,589円 -1,015,079円 -
通常出荷日9日目7日目11日目9日目9日目9日目
JANコード45801799992144580179999320----
質量(g)360.000120.000----
トラスココード665-9525678-1528----
厚さ(mm)50-----
長さ(mm)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました