17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットインナーさわやかキャップ2

通常単価(税別)
1,730
税込単価
1,903
通常出荷日:1日目

【特長】・べとつきにくく、サラッとしたかぶり心地です・従来品と比較して速乾性が10%向上しました・アク...

詳細を確認
  • ブルー
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    658-0325
  • JANコード
    4546721013180
  • 質量(g)
    14.000
  • 材質1
    ポリエステル「アクアドライ[[R下]]」

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1905-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1905-2の仕様・寸法情報

ブルー
サイズ
フリー
トラスココード
658-0325
JANコード
4546721013180
質量(g)
14.000
材質1
ポリエステル「アクアドライ[[R下]]」

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1905-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,730
( 1,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・べとつきにくく、サラッとしたかぶり心地です
・従来品と比較して速乾性が10%向上しました
・アクアドライ[[R下]]は、肌側に密度の粗い繊維、外側に高密度の繊維を配置した2層構造生地です
・ポリエステル100%でありながら綿の2倍の吸収性を有します
・生地裏面(肌側)のドライ感を維持してベタつきをなくすとともに、内層に保持された水が表面に逆戻りしないように出来ています
・夏季および暑い作業環境に最適です
・サイズアジャスト機能付きでぴったりフィットします
【用途】
・ヘルメット用の吸汗快適インナーキャップに
【材質】
・ポリエステル「アクアドライ[[R下]]」

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットインナーさわやかキャップ2の型番1905-2のページです。 型番1905-2に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットインナーさわやかキャップ2のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト