ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね SE-88

通常単価(税別)
3,812円
税込単価
4,193円
通常出荷日:5日目

【特長】・鼻骨にのる鼻パッドで安定した装着感の保護めがねです。【用途】・飛来物、浮遊粉塵、薬液飛沫、熱...

詳細を確認
  • フレーム色
    黒
  • レンズ色
    クリア
  • 適合規格
    JIS T 8147合格
  • テンプル色
    クリア
  • JANコード
    4957520700605
  • 質量(g)
    55.000
  • トラスココード
    658-0656
  • 材質1
    フレーム・ガスケット:ポリカーボネート・エラストマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SE88VFP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SE88VFPの仕様・寸法情報

フレーム色
黒
レンズ色
クリア
適合規格
JIS T 8147合格
テンプル色
クリア
JANコード
4957520700605
質量(g)
55.000
トラスココード
658-0656
材質1
フレーム・ガスケット:ポリカーボネート・エラストマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SE88VFP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,812円
( 4,193円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鼻骨にのる鼻パッドで安定した装着感の保護めがねです。
【用途】
・飛来物、浮遊粉塵、薬液飛沫、熱等が発生する現場に。
【材質】
・フレーム・ガスケット:ポリカーボネート・エラストマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね SE-88の型番SE88VFPのページです。 型番SE88VFPに関する仕様情報を記載しております。
保護めがね SE-88のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね SE-88
保護めがね SE-99VF-P
2眼保護めがね YS-88
超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE
GP-88M専用ノーズパット交換部品
二眼型セーフティゴーグル+度付キレンズセット(マルチコート)GP-88M
メーカーシモンシモンアズワントラスコ中山EYE-GLOVEEYE-GLOVE
通常価格3,812円2,932円3,260円2,828円660円 -25,310円
通常出荷日5日目5日目8日目〜1日目1日目15日目
フレーム色黒ベージュ----
レンズ色クリア透明----
適合規格JIS T 8147合格JIS T 8147 合格----
テンプル色クリアブラック----
JANコード49575207006054957520705006----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました