ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがね SE-99VF-P

通常単価(税別)
2,932円
税込単価
3,225円
通常出荷日:5日目

【特長】・曇らず顔にフィットし、視界に干渉しない鼻当て設計です【用途】・切削、刈払い、木工、製材、研磨...

詳細を確認
  • フレーム色
    ベージュ
  • レンズ色
    透明
  • 適合規格
    JIS T 8147 合格
  • テンプル色
    ブラック
  • JANコード
    4957520705006
  • 質量(g)
    46.000
  • トラスココード
    709-7228
  • 材質1
    ポリカーボネート/エラストマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SE99VFP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SE99VFPの仕様・寸法情報

フレーム色
ベージュ
レンズ色
透明
適合規格
JIS T 8147 合格
テンプル色
ブラック
JANコード
4957520705006
質量(g)
46.000
トラスココード
709-7228
材質1
ポリカーボネート/エラストマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SE99VFP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932円
( 3,225円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇らず顔にフィットし、視界に干渉しない鼻当て設計です
【用途】
・切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業に
【材質】
・ポリカーボネート/エラストマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね SE-99VF-Pの型番SE99VFPのページです。 型番SE99VFPに関する仕様情報を記載しております。
保護めがね SE-99VF-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがね SE-99VF-P
保護めがね SE-88
リケン 保護めがね RS-100 VF-P
リケン 保護めがね S-980 VF-P
リケン 保護めがね RS-810S VF-P
リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P
メーカーシモンシモン理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格2,932円3,812円2,324円2,430円4,885円2,574円
通常出荷日5日目5日目2日目2日目4日目4日目
フレーム色ベージュ黒----
レンズ色透明クリア----
適合規格JIS T 8147 合格JIS T 8147合格----
テンプル色ブラッククリア----
JANコード49575207050064957520700605----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました