ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾式靴底・車輪洗浄装置 プロフィルゲート

通常単価(税別)
789,277
税込単価
868,205
通常出荷日:9日目

【特長】・水・電気を使わず、ブラシを通過するだけで異物の持ち込みを防ぎます【材質】・本体:ステンレス

  • トラスココード
    635-2159
  • 質量(g)
    72000.0
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 高さ(mm)
    55
  • 幅(mm)
    718
  • 奥行(mm)
    980
  • タイプ
    スタンダード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KPG-I55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KPG-I55の仕様・寸法情報

トラスココード
635-2159
質量(g)
72000.0
材質1
本体:ステンレス
高さ(mm)
55
幅(mm)
718
奥行(mm)
980
タイプ
スタンダード
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KPG-I55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789,277
( 868,205 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・電気を使わず、ブラシを通過するだけで異物の持ち込みを防ぎます
【材質】
・本体:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾式靴底・車輪洗浄装置 プロフィルゲートの型番KPG-I55のページです。 型番KPG-I55に関する仕様情報を記載しております。
乾式靴底・車輪洗浄装置 プロフィルゲートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式靴底・車輪洗浄装置 プロフィルゲート
流水式靴底洗浄装置 両足タイプ
靴底ハードブラッシュ
長ぐつ洗浄機
トラスコ中山 靴用ネームプレート
一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ)
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業テラモト鶴見製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格789,277746,33511,902412,658611558
通常出荷日9日目4日目1日目5日目1日目1日目
トラスココード635-2159253-7571----
質量(g)72000.044000.0----
材質1本体:ステンレスステンレス----
高さ(mm)55995----
幅(mm)718450----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました