ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生ゴムシート エージーラバー(R)

通常単価(税別)
40,568
税込単価
44,625
通常出荷日:7日目

【特長】・石綿(アスベスト)・ダイオキシン類等高圧水除去作業時の床養生に使用できます・橋梁塗膜剥離工事...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 長さ(m)
    25
  • 幅(m)
    1.2
  • 質量(g)
    28000.0
  • トラスココード
    683-5369
  • 材質1
    EPDM系ゴム

ご注意

  • 本製品は仮設養生資材です。
  • 建築防水用途としての使用はお控えください。
  • 直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A505500-0301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A505500-0301の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
25
幅(m)
1.2
質量(g)
28000.0
トラスココード
683-5369
材質1
EPDM系ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
A505500-0301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,568
( 44,625 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石綿(アスベスト)・ダイオキシン類等高圧水除去作業時の床養生に使用できます
・橋梁塗膜剥離工事での研削材・塗膜カス落下対策用として使用できます
・仮設足場・躯体部分の養生などに使用できます
【材質】
・EPDM系ゴム

ご注意

  • 本製品は仮設養生資材です。
  • 建築防水用途としての使用はお控えください。
  • 直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生ゴムシート エージーラバー(R)の型番A505500-0301のページです。 型番A505500-0301に関する仕様情報を記載しております。
養生ゴムシート エージーラバー(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト