ファクトリーサプライ用品技術窓口

振動計 標準タイプ

通常単価(税別)
115,750円
税込単価
127,325円
通常出荷日:11日目

【用途】・自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に・大型コンピュータの設置場所の振動測定に・電磁弁...

詳細を確認
  • トラスココード
    598-1302
  • 仕様
    標準タイプ
  • 速度測定範囲
    Hi(RMS):0.1~199.9mm/s、Lo(RMS):0.01~19.99mm/s

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA415S-T1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA415S-T1の仕様・寸法情報

トラスココード
598-1302
仕様
標準タイプ
速度測定範囲
Hi(RMS):0.1~199.9mm/s、Lo(RMS):0.01~19.99mm/s
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA415S-T1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,750円
( 127,325円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に
・大型コンピュータの設置場所の振動測定に
・電磁弁の作動具合の調査に
・工作機械の不具合の検査に
・汎用エンジンのメンテナンスに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動計 標準タイプの型番TA415S-T1のページです。 型番TA415S-T1に関する仕様情報を記載しております。
振動計 標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動計 標準タイプ
振動計 高感度タイプ
振動計 大入力タイプ
振動計 軽量センサタイプ
振動計
SmartVibro振動計
メーカータスコタスコタスコタスコBLUEBIRD(韓国ブランド)IMV
通常価格115,750円148,141円123,560円167,657円49,190円 -201,779円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目7日目〜2日目〜
トラスココード598-1302598-1802598-1279598-1284--
仕様標準タイプ高感度タイプ大入力タイプ軽量センサタイプ--
速度測定範囲Hi(RMS):0.1~199.9mm/s、Lo(RMS):0.01~19.99mm/sHi(RMS):0.01~19.99mm/s、Lo(RMS):0.001~1.999mm/sHi(RMS):1~1999mm/s、Lo(RMS):0.1~199.9mm/sHi(RMS):0、1~199.9mm/s、Lo(RMS):0.01~19.99mm/s--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました