17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

VHBテープ LSE060WF

通常単価(税別)
6,6199,782
税込単価
7,28110,760
通常出荷日:9日目

【特長】・プラスチックに特化した強力両面テープです・低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4550309332648
567-0649
4010.0
19
1個
4550309332655
567-0581
4210.0
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,619
( 7,281 )
9日目
9,782
( 10,760 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックに特化した強力両面テープです
・低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます
【用途】
・ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に
・接合と防水を同時に実現したい箇所に
・断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として
・各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに
・可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:特殊アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHBテープ LSE060WFのレビュー
この商品のレビューはありません

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト