17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

一般用両面テープECO

通常単価(税別)
741,386
税込単価
811,525
通常出荷日:5日目

【特長】・環境に配慮した粘着剤を使用しています【用途】・紙・プラスチック・木などの工作・貼り付けに【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4904140765002
681-5982
27.000
5
1個
4904140765019
681-5983
52.000
10
1個
4904140765026
681-5986
77.000
15
1個
4904140765040
681-5988
128.000
25
1個
4904140765057
681-5991
153.000
30
1個
4904140765071
681-5985
254.000
50
1個
4904140765095
681-5987
506.000
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74
( 81 )
5日目
193
( 212 )
5日目
209
( 230 )
5日目
344
( 378 )
5日目
418
( 460 )
5日目
688
( 757 )
5日目
1,386
( 1,525 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した粘着剤を使用しています
【用途】
・紙・プラスチック・木などの工作・貼り付けに
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用両面テープECOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用両面テープECO
はがせる両面テープガラス掲示用
はがせる両面テープ壁紙掲示用
アイロン接着テープ手芸・布用強力タイプ
カーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅20mm×長さ10m
タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5m
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格74-8676897471,504819
通常出荷日5日目1日目1日目5日目5日目5日目
材質1基材:不織布--基材:不織布基材:ポリエチレン基材:ポリエチレン/ポリプロピレン
材質2粘着剤:アクリル系--粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1--0.26--
ホワイト--
長さ(m)20--5101.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト