ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アイロン接着テープ手芸・布用強力タイプ

通常単価(税別)
712
税込単価
783
通常出荷日:5日目

【特長】・位置決めが簡単です。・手が汚れません。・生地の風合いを損ねにくいタイプです。・ドライクリーニ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T0292
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T0292の仕様・寸法情報

JANコード
4904140272920
トラスココード
256-9602
材質1
基材:不織布
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.26
長さ(m)
5
幅(mm)
5

型番リスト

表示件数
型番
T0292
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712
( 783 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決めが簡単です。
・手が汚れません。
・生地の風合いを損ねにくいタイプです。
・ドライクリーニング・洗濯OKです。
・アイロン接着でしっかり固定できます。
【用途】
・手芸・布用の両面テープとして。
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイロン接着テープ手芸・布用強力タイプの型番T0292のページです。 型番T0292に関する仕様情報を記載しております。
アイロン接着テープ手芸・布用強力タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイロン接着テープ手芸・布用強力タイプ
はがせる両面テープ壁紙掲示用
はがせる両面テープガラス掲示用
カーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅20mm×長さ10m
タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5m
吸着カーペットテープ T2660
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格7126717691,4269291,526
通常出荷日5日目1日目1日目5日目5日目1日目
JANコード490414027292049041403097494904140309756490414027010049041402700944904140296605
トラスココード256-9602390-5325390-5324650-3573650-3497441-8387
材質1基材:不織布--基材:ポリエチレン基材:ポリエチレン/ポリプロピレン基材:不織布・アクリル発泡体
材質2粘着剤:アクリル系--粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました