ファクトリーサプライ用品技術窓口

ECカッター用バッテリー

通常単価(税別)
7,740円
税込単価
8,514円
通常出荷日:1日目

【用途】・アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に

  • 適合機種
    EC235
  • 質量(g)
    75.000
  • トラスココード
    835-6094

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EC235-BATTERY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EC235-BATTERYの仕様・寸法情報

適合機種
EC235
質量(g)
75.000
トラスココード
835-6094
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EC235-BATTERY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740円
( 8,514円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECカッター用バッテリーの型番EC235-BATTERYのページです。 型番EC235-BATTERYに関する仕様情報を記載しております。
ECカッター用バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECカッター用バッテリー
ECカッター替刃(ギザ刃)
ECカッター替刃 台座付き 台座付替刃(ギザ刃)
18Vコードレスシェア+バッテリー充電器セット
10.8Vコードレスマルチカッター+バッテリー充電器セット
超音波カッター用替刃
メーカー谷テック谷テック谷テックボッシュボッシュスズキ
通常価格7,740円7,740円7,740円91,644円34,242円16,637円 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目4日目
適合機種EC235EC235EC235---
質量(g)75.00020.00030.000---
トラスココード835-6094835-6092835-6093---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました