ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロス形電磁リフマ

通常単価(税別)
1,136,289円
税込単価
1,249,918円
通常出荷日:9日目

【特長】・クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセン...

詳細を確認
  • トラスココード
    405-1796
  • JANコード
    4544554012974
  • 奥行(mm)
    820
  • 高さ(mm)
    95
  • 幅(mm)
    820
  • 質量(g)
    70000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LM-X800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LM-X800の仕様・寸法情報

トラスココード
405-1796
JANコード
4544554012974
奥行(mm)
820
高さ(mm)
95
幅(mm)
820
質量(g)
70000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LM-X800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136,289円
( 1,249,918円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能です。
・平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能です。
【用途】
・ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロス形電磁リフマの型番LM-X800のページです。 型番LM-X800に関する仕様情報を記載しております。
クロス形電磁リフマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロス形電磁リフマ
電磁リフマ 整流器
永電磁リフマ 電源盤 入力 単相200V
永磁リフマ用天秤
磁場発生装置
永磁リフマ PL型
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格1,136,289円557,153円768,086円195,233円12,826,742円159,180円 -
通常出荷日9日目2日目9日目9日目19日目1日目
トラスココード405-1796669-2519409-8144409-8154838-0021-
JANコード4544554012974-454455400777245445540136984544554412286-
奥行(mm)820175---255
高さ(mm)95260----
幅(mm)820170----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました